製品がカートに追加されました

Flea 3 / Grasshopper 3 カメラ用12Vパワーサプライ

Teledyne FLIR の更なる情報へ

Flea3/Grasshopper3 12V, 1.5A Power Supply, #86-784

Flea3/Grasshopper3 12V, 1.5A Power Supply, #86-784
×
商品コード #86-784 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,100
数量 1+
¥12,100
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Camera Accessory

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • コンパクトな29 x 29 x 30mmのキュービックサイズ
  • 60fpsまでの画像を取り込み可能
  • イメージキャプチャーソフトウェアと¼-20UNC用三脚アダプター付属
  • GigE 出力モデルもラインナップ

FLIR Flea®3 USB 3.0 出力カメラは、コンパクトなデザインに、低コストと高速画像取り込みを要求するアプリケーションに理想的です。FLIR Flea®3 USB 3.0 出力カメラは、130万画素の解像度で最大150fpsまでの画像を取り込むことができます。USB 3.0の使用は、5Gbits/秒までの転送速度を提供します。インテグレーションを容易にするイメージキャプチャーソフトウェアは、当社ウェブサイトからダウンロード可能です。

補足: カメラを駆動する際は、別売りのUSB 3.0ケーブルが必要になります。FLIR社は、以前までPoint Grey社として知られていました。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう