製品がカートに追加されました

ユニバーサルパワーサプライ (コンパクトLEDライト用)

Universal Power Supply 24V/0.42A, #59-433

×
商品コード #59-433 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,500
数量 1+
¥17,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
3A-183WP24
照明タイプ:
Power Supply

電気的特性

出力電流 (A):
0.75

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
90 - 264 AC
出力電圧 (V):
24 DC

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • コンパクトLEDライト用のアクセサリー
  • LEDの光強度を調節するDCコントローラー
  • ヒートシンクの使用を推奨

 ユニバーサルパワーサプライは、当社のLEDエリアライトLEDリングライトLEDスポットライト、およびLEDラインライトの駆動に必要となります。

 DCコントローラーは、当社のLED UVエリアライトやLEDスポットライトを駆動する際に必要となります。DIN規格のレールに固定可能なオプションのDCコントローラーは、ポテンショメーターによる手動調節の他、0~5Vのアナログ制御入力の供給により、LEDランプの連続的な調光を可能にします。DCコントローラー自体は、24V時に400mAまでの電流を供給します。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program