製品がカートに追加されました

汎用顕微鏡用 ASR アダプタープレート

Zaber™ の更なる情報へ
#89-368: Universal Microscope ASR Adapter Plate

#89-368: Universal Microscope ASR Adapter Plate

×
商品コード #89-368 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,400
数量 1+
¥17,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Adapter Brackets & Plates

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
7.94
寸法 (mm):
36.5 x 175.0
自重 (kg):
0.2

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(3) M3 x 0.5

追加情報

補足:
Mountable Microscopes: Leica DMI4000 B, Leica DMI6000 B, Leica DM IRM, Zeiss Axiovert 100, Zeiss Axiovert 135, Zeiss Axio Observer Series

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 100 x 120mm or 205 x 205mmの移動量
  • 100Nの中心耐荷重, 12μmの移動精度, 2μmの再現性と最大85mm/秒の移動速度
  • μManager オープンソース顕微鏡用ソフトウェアによりサポート
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ

Zaber™ XY軸電動顕微鏡用ステージは、正立顕微鏡や倒立顕微鏡システムに用いられている手動ステージの置き換えに、あるいはスキャンニングステージとしてのスタンドアローン操作用に最適です。この顕微鏡用ステージは、硬化したステンレススチールにクロスローラーベアリングを組み合わせることで、移動時のスムーズさや耐久性を向上させています。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。Zaber™ XY軸電動顕微鏡用ステージは、コンパクトなデザイン、精密な移動と再現性、そして素早い移動速度を100 x 120mm もしくは 205 x 205mmの移動量全体に対して行います。別売りの調整可能なユニバーサルスライドインサート (#22-632) は、70mm径までのスライドの素早い交換を可能にします。本ステージは、自動化した顕微鏡や撮像システムを制御するオープンソースソフトウェアパッケージのμManagerによって完全にサポートされています。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。本ステージは、Zaber™ 高精度電動ステージシステムと同じアクササリー製品を利用します。  

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう