製品がカートに追加されました

Universal Breadboard Handle Pair

ブレッドボード用ハンドル

ブレッドボード用ハンドル

×
商品コード #70-738 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,100
数量 1+
¥2,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
160kgs maximum load when installed properly
キットの構成:
2x Breadboard Handle
4x socket head cap screw, 25mm, M6 and washer

物理的および機械的特性

Slot Spacing:
150mm; 6"

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大160kgまでの耐荷重
  • 取付用金具付属
  • 単体売りあるいは2個1組でラインナップ

ブレッドボード用ハンドルは、付属のM6 x 25ネジを用いてブレッドボードに取り付けることで、ブレッドボードアッセンブリの取り扱いや移動を容易にできます。このハンドルは、人間工学に基づきデザインされており、光学用ブレッドボードの移動や再配置中の確実なグリップを行い、負担を最小限に抑えます。どのハンドルも、インチとミリ規格のタップ穴に対応できるよう、2つの固定用スロットが付いています。ブレッドボード用ハンドルは、偶数本や奇数本のハンドルでも簡単に構築できるよう、2個1組と単品売りでラインナップします。このハンドルは、セットアップの機動性が求められるラボや教室環境に最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program