製品がカートに追加されました

超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 12.5mm 両面AR

Ultra-Thin Polarizer, Circle

Ultra-Thin Polarizer, Circle

×
商品コード #26-654 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥99,350
数量 1+
¥99,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
コーティング:
Double-Side AR
直径 (mm):
12.50 +0/-0.2
消光比:
>10,000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Silver Nanoparticles
動作温度 (°C):
-50 to +400
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
全厚 (mm):
0.09 ± 0.025
透過率 (%):
>96
コーティングスペック:
Not available
波長範囲 (nm):
1500 - 1600
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 W/cm2
許容角 (°):
± 20°
透過波面精度, RMS:
<3 λ

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 軽量な90µm厚基板
  • >10,000:1 の消光比
  • 温度や薬品、過酷な環境に優れた耐性
  • 一連の標準サイズ、コーティング、および特注オプションをラインナップ

超薄型ナノ粒子偏光板は、従来の偏光板を置き換える軽量な90µm厚の偏光板ながら、高い透過率と10,000:1超の消光比を提供します。ケイ酸ナトリウムガラス基板にプロレート銀ナノ粒子をドープして作られるこの偏光板は、+400℃までの高温安定性に、耐薬品性とUV放射や退色への耐性を備えています。本偏光板は、未コート、片面ARコート付き、両面ARコート付きでラインナップし、1260-1600nmの波長域に対応します。超薄型ナノ粒子偏光板は、光通信、医療、航空宇宙分野での使用や、光アイソレーターや偏光干渉計での使用、およびSN比改善に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう