製品がカートに追加されました

超薄型ナノ粒子偏光板 1550nm 10 x 10

Ultra-Thin Polarizer, Square

Ultra-Thin Polarizer, Square

×
商品コード #26-650 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥58,100
数量 1+
¥58,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
10 x 10 +0/-0.1
全厚 (mm):
0.09 ± 0.025

光学的特性

コーティング:
Uncoated
消光比:
>10,000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Silver Nanoparticles
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
>88
波長範囲 (nm):
1500 - 1600
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 W/cm2
許容角 (°):
± 20°
透過波面精度, RMS:
<3 λ

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to +400

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 軽量な90µm厚基板
  • >10,000:1 の消光比
  • 温度や薬品、過酷な環境に優れた耐性
  • 一連の標準サイズ、コーティング、および特注オプションをラインナップ

超薄型ナノ粒子偏光板は、従来の偏光板を置き換える軽量な90µm厚の偏光板ながら、高い透過率と10,000:1超の消光比を提供します。ケイ酸ナトリウムガラス基板にプロレート銀ナノ粒子をドープして作られるこの偏光板は、+400℃までの高温安定性に、耐薬品性とUV放射や退色への耐性を備えています。本偏光板は、未コート、片面ARコート付き、両面ARコート付きでラインナップし、1260-1600nmの波長域に対応します。超薄型ナノ粒子偏光板は、光通信、医療、航空宇宙分野での使用や、光アイソレーターや偏光干渉計での使用、およびSN比改善に最適です。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。