このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
超小型マシンビジョンソリューションは、マシンビジョンアプリケーション内への容易な組み立てと実装用にデザインされたキットで、80.5 x 75mm (3.17 x 2.95”) の小さなフォームファクターを実現したシステムです。付属のTECHSPEC® UC シリーズ 固定焦点レンズは、200mmの作動距離から無限遠までに高解像力かつ卓越した画質を提供し、多彩な空間配置を可能にします。付属のAllied Vision Alvium 1800 U-500m USB 3.1 カメラとAdvanced Illumination 高輝度リングライトを組み合わせた本ソリューションは、約227本/mmの高いナイキストを提供するため、2.2μmの裏面照射型ピクセルと100mm先で37W/m2の光強度を実現します。超小型マシンビジョンソリューションは、光学式文字認識 (OCR) や不透明な金属物体の仕上げ検査など、マシンビジョンやファクトリーオートメーションの一連のアプリケーションに最適です。加えて、このオール・イン・ワンのハードウェアソリューションは、値下げした価格で提供され、工業環境以外でも利用でき、研究室や大学でのマシンビジョンシステムの手頃なオプションとして機能します。
補足:本ソリューションは、Allied Vision社製カメラを採用し、Allied Vision社のVIMBAソフトウェア (ダウンロードはこちら) を用いて制御されます。その他、別売りの固定用オプトメカニクスオプションは、こちらをご覧ください。
超小型マシンビジョンソリューションキットの構成 | ||
数量 | 商品コード | 品名 |
1 | #33-304 | UC シリーズ 固定焦点レンズ 16mm |
1 | #14-130 | Alvium 1800 U-500m, 1/2.5型 5.0MP Cマウント USB 3.1 ライトアングル白黒カメラ |
1 | #88-484 | White Advanced Illumination 高輝度リングライト 75mm 白色 |
1 | #88-494 | M35.5 x 0.5 → M25.5 x 0.5用変換アダプター |
1 | #66-855 | 24V パワーサプライ (バラ線仕様) |
1 | #14-156 | Alvium カメラ用M6 & U¼ 三脚アダプター |
1 | #34-212 | USB 3.0 ロッキング式ケーブル (8m長) |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地