このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、ソフトウェア開発と統合を容易にするGeniCam およびUSB3 Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用しています。CPカメラは、業界標準の29 x 29 x 29mmサイズで、ほぼすべての用途に機能します。XCPカメラは、29 x 29 x 17mmの超コンパクトサイズで、価格に重きを置く単一カメラ用途に最適なオプションです。SEカメラは、卓越した熱管理を可能にするため、34 x 44 x 47mmの大きな筐体サイズを持ち、ノイズや熱に敏感なアプリケーションに最適です。IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、製造、産業、オートメーションのアプリケーションに最適です。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
GPIOケーブル (ヒロセ8P HR25 - バラ線) 5m | #86-758 | ¥22,700 見積依頼する |
|
||
¼-20UNC 三脚アダプター (EO 標準仕様カメラ用) -Rev 2 | #35-088 | ¥5,600 見積依頼する |
|
||
USB 3.1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m | #86-770 | ¥3,500 見積依頼する |
|
||
USB 3.1 Gen 1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m | #88-058 | ¥5,350 見積依頼する |
|
||
USB 3.1 PCIe 2ポート インタ-フェースカード | #86-769 | ¥7,600 見積依頼する |
|
||
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード | #89-539 | ¥11,200 見積依頼する |
|
||
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) | #89-540 | ¥22,400 見積依頼する |
|
||
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 3.5mm | #89-410 | ¥44,400 見積依頼する |
|
||
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 4.5mm | #86-900 | ¥44,400 見積依頼する |
|
||
TS C シリーズ 固定焦点レンズ 6mm | #67-709 | ¥35,800 見積依頼する |
|
||
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 12mm | #33-303 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 16mm | #33-304 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 25mm | #33-305 | ¥24,950 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地