製品がカートに追加されました

2軸アジャスタブルスリット

2軸アジャスタブルスリット

2軸アジャスタブルスリット

×
商品コード #29-312 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥81,550
数量 1+
¥81,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

物理的および機械的特性

外径 (mm):
50
全厚 (mm):
10.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M2 x 0.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 2軸は独立して調節可能
  • 10 x 10mmまでの矩形スリットサイズ
  • システム実装の容易な50mm外径

2軸アジャスタブルスリットは、多軸ビーム整形アプリケーションでの使用に向けて、独立して調節可能な2本のメカニカルレバーを装備します。本スリットは、完全に閉じた状態から10 x 10mmの正方形まで均等に開きます。50mmの外径と10mmの全厚、および表面にM2の固定用タップ穴2つを採用する2軸アジャスタブルスリットは、ベンチトップ光学アプリケーション内への実装を容易にすることができます。このスリットは、分光光度計の画像分析、レンズレスイメージング、多軸ビーム整形をはじめとするアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう