製品がカートに追加されました

ミニチュアミラーマウント スロット穴付きベース 上付き型

×
商品コード #56-344 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,350
数量 1+
¥18,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Square or Rectangular

物理的および機械的特性

自重 (kg):
0.06
構造:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
チルト方向角度範囲 (°):
±3
チップ方向角度範囲 (°):
±3
調整ネジの配置:
Top
Resolution (mm):
0.25

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
3.0 - 25.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 2軸のチルトコントロール
  • 25mm角の作業面
  • 標準型と上付き型の送りねじ位置オプション
  • スロット穴付きとM6 タップ穴付きベースオプション
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • 固定する際にはポストポストホルダーが必要

 限られた狭いエリア内での使用に最適なミニチュアサイズのキネマティックマウントです。送りねじの配置があおり面と同じ方向にある標準型 (#56341)と、あおり面に対して上付きに配置された上付き型 (#56343)の2種類が選べます。上付き型は、標準型に比べて奥行きが短く、より限られた狭いエリア内での使用に最適です。どちらのタイプも位置決め用に0.25mmピッチの細目ねじを使用し、二軸方向の精密なあおり調整を可能にします。角度調整範囲は、標準型が±5°、上付き型が±3°、また自重は標準型が0.1kg、上付き型が0.11kgです。アルミ製/黒色アルマイト仕上げ。ミラー等の光学素子は、接着固定してご使用ください。

 なお下記寸法図に記載のポスト (φ12 x 60mmL)は、日本市場向け製品には標準で付いておりませんので (別売り)、予めご了承ください。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program