製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ミリパターン 上面プレート (#12-694用)

125mm Metric Top Plate

×
商品コード #12-692 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,150
数量 1-4
¥8,150
数量 5+
¥7,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
補足:
Top Plate for #12-694

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(17) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • TECHSPEC® 移動ステージ各種に直接設置してアライメント軸を追加
  • XとY軸両方向に ±12.5mm or ±35mm 移動して 素早い位置取りが可能
  • インチねじとミリねじ規格の標準的ブレッドボードに直接固定可能なユニバーサルな下面プレートを採用

TECHSPEC® X-Y 位置決めステージは、ロープロファイルデザインと 2 つのラックピニオン移動により、X と Y 方向の両方への移動を可能にします。ユーザーの取り付け要件に応じて、インチかミリねじのホールパターンを持つ上面プレートを用意し、ラックピニオン機構部とは別に販売されます。インチねじパターン用上面プレートは、インチねじのホールパターンを採用する TECHSPEC 手動移動ステージ製品と接続的互換性があるのに対し、ミリねじパターン用上面プレートは、ミリねじの同パターンを採用する TECHSPEC ステージ製品と互換性があります。ラック & ピニオンドライブ機構部 (#12-832 or #12-694) には、アダプタープレートを追加で使用することなく、標準のインチとミリねじ規格の両方のブレッドボードに直接固定できる下面プレート (黒アルマイト仕上げ) を装備します。TECHSPEC X-Y 位置決めステージは、薄型で高い荷重をかける必要のある素早い移動の X-Y 位置決めアプリケーションに最適です。

技術情報

Use (4) M4 Socket Head Cap Screws included with #12-694 to assemble #12-694 together with either #12-692 or #12-693 to complete the X-Y Positioning Stage.

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program