製品がカートに追加されました

導電性シリコンチップキット (真空ポンプシステム用)

Representative Picture of Straight and Bent Probes

×
商品コード #57-642 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,600
数量 1-9
¥7,600
数量 10+
¥6,800
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

キットの構成:
9 Tips: 3/8", ¼", & 1/8" (one bent and one straight of each), ½" straight probe, and 3/16" and 3/32" bent probes

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 254mmHg と 381mmHg モデル
  • 静電気 (ESD)対策
  • 小径光学部品を用いたアッセンブリ作業用に最適

 この小型な真空ポンプツールは、昨今の組み立て工程に用いられる表面実装や光学部品、また電子部品の多くをピックアップします。長寿命設計のダイアフラム型真空ポンプは、254mmHg 以上の真空度を発生します。なおペンホルダーを真空ポンプ本体の側面部に装備する381mmHg システムには、ペンをその場所に置いた時に動作が自動的に停止する機能が付いています。どのモデルも作動時の騒音が殆どなく静かです。ESD対策済みのコイル状ホース (152.4cm長)に帯電防止性を有する9種類の黒色吸引チップ (#57-641)、ピックアップ用ハンドル (φ12.7 x 133.4mmL)、滑り止め防止の脚部、真空ポンプ本体 (黒アルマイト仕上げ)で構成。381mmHg システムには、これに加えて独立型の12Vパワーサプライ、オート電源OFF機能、エアフロー (吸引力)の可変コントロール機能、ESD用の接続端子 (@本体背面部)、更にはオプション (別売り)のハンドスイッチやフットスイッチを使用できる発展性があります。9種類の黒色吸引チップ (=プローブ+黒色パッド)は、先端部が曲がった5種類のカーブドチップ (パッド径: 2.38mm, 3.18mm, 4.76mm, 6.35mm, 9.53mm)と、同部が真直ぐな4種類のストレートチップ (パッド径: 3.18mm, 6.35mm, 9.53mm, 12.7mm)の全9種類で構成されます。ピックアップ対象物は、吸引チップ先端部に装着したパッドを介して吸着されるため、ピックアップ時に対象物表面を傷めることもありません。吸引チップのスペアは、真空ポンプシステムに標準装備の9種類のチップのキット品 (#57-641)に加えて、導電性耐熱材料のプローブとパッド (シリコン製)を使用したキット品 (#57-642)が選べます。後者のキット品の場合、最大230℃までの使用温度に耐えることができます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
スペア用チップキット (真空ポンプシステム用) #57-641 ¥7,600 数量 10+ ¥6,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
導電性シリコンチップキット (真空ポンプシステム用) #57-642 ¥7,600 数量 10+ ¥6,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用ピックアップ用ハンドル #57-640 ¥15,150 数量 10+ ¥14,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program