製品がカートに追加されました

傾斜ステージ M6

×
商品コード #55-459 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥50,000
数量 1-9
¥50,000
数量 10+
¥44,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Tip-Tilt
ステージサイズ (mm):
60 x 60
移動量 (°):
±2.5
センターホール:
M16 x 1
構造:
Aluminium Stage
送りねじのピッチ (mm):
0.25
耐荷重 (kg):
3
自重 (kg):
0.22

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Fine Screw (100 Pitch)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) M16 x 1, (2) M6 x 1, (4) M4 x 0.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 2軸方向の傾斜制御 (±2.5°)
  • ステージ面は水平、垂直どちらの方向にも設置可能
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

 二軸方向のあおりが調節できる60mm角ステージです。ステージ部の四隅にはM4のタップ穴が各々施されており (50mm平方上)、またその中央にはM16のタップ穴が施されています。一方のベース部には、M4用のザグリ穴が2個施されており、M6のタップ穴も1個施されているため、様々な設置用途に対応します。またベース部の側面側にもM6のタップ穴が1個 施されているため、ステージを垂直に立てて設置することも可能です。角度の調整範囲は両軸共5° (±2.5°)で、つまみ一回転当たり0.35°移動します。ステージ固定 (水平設置) 用のM4キャップスクリュー2本付属です。

 本製品は、以下のオプトメカニクス製品と接続的互換性があります: #54-687, #55-032, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335, #56-336

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう