製品がカートに追加されました

タイダウン・クランプ U1/4

×
商品コード #53-356 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,650
数量 1-9
¥3,650
数量 10+
¥3,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Universal

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • ¼-20UNCのメカニクス製品専用
  • スロット穴により、最大25.4mmの移動調整が可能
  • ナイロン製クランプねじとキャップスクリュー (¼-20UNCねじ) 付属

 ¼-20UNCのタップ穴を持つブレッドボードやベースプレート製品専用のアクセサリー製品です。本製品には、¼-20UNC用のスロット穴とタップ穴が施されています。スロット穴には、同ねじ規格のキャップスクリュー (付属)を通して、ブレッドボードに固定します。対するタップ穴には、付属のナイロン製クランプねじを通して、同ねじ規格のタップ穴を持つベースプレート製品に接続します。接続対象のベースプレート製品の板厚は、最大15mmまでです。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

技術情報

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう