製品がカートに追加されました

放熱用グリス

ScannerMAX の更なる情報へ

Thermal Grease for Galvanometer Scanner, #59-024

Thermal Grease for Galvanometer Scanner, #59-024
×
商品コード #59-024 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,750
数量 1+
¥2,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

法規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 3, 5, 10mm のミラー開口
  • 1軸と2軸構成
  • イメージングや投影アプリケーション用の高性能スキャナー

ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、バイオメディカル、レーザー材料加工、レーザーイメージングのアプリケーションで、最高のピークとRMSスキャン性能を実現するためにデザインされています。Saturn シリーズのガルバノメーターは、従来のガルバノメーターに比べてより強く、より硬いローターを用いて製造されており、高速スキャン時の交差軸スキャン (揺動) を防ぎ、コイル抵抗が低いため発熱が少なく、オーバーヒートやローター破損なしでより高速な性能を可能にします。このガルバノメータは、Y軸マウントをもつ1軸 (1D ガルバノ) 構成か、X-Y軸マウントの2軸 (2Dガルバノ) 構成でラインナップします。ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、共焦点顕微鏡、レーザー演出用ディスプレイ、光コヒーレンス・トモグラフィ (OCT)、ラスターイメージングなどの要求の厳しいイメージングや投影アプリケーション、およびレーザーマーキングアプリケーションに最適です。3mm、5mm、10mmのミラー開口を持つガルバノスキャナーは、保護膜付き銀コーティング or 532/1064m用誘電体膜コーティングでラインナップし、可視または赤外でのスモールからラージビームサイズまでのアプリケーションに対応します。お客様のアプリケーションがカスタムのミラー開口やコーティングを持つSaturn ガルバノメータ スキャナーを必要とする場合は、お問い合わせください。

ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、Mach-DSP サーボドライバーで駆動します。このデジタルサーボドライバーは、コンパクトなパッケージサイズで、X軸とY軸のスキャナー両方を同時に制御します。Mach-DSPは、アナログ信号とデジタル信号の両方で制御でき、テストパターンジェネレーター、オシロスコープ、ダイナミックシグナルアナライザを装備した無料のGUI ソフトウェアパッケージを使ってアクセス/調整することができます。Mach-DSP サーボドライバーを使用する際は、±24Vの直流電源が別に必要になります。

1軸ガルバノメーターシステムには以下の部品が同梱されています:

  • 1 x Saturn シリーズ ガルバノメーター
  • 1 x Y軸マウント
  • 1 x Mach-DSP サーボドライバーボード
  • 1 x 1m長ケーブル (ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用)
  • 1 x ケーブルキット (電源入力用 & アナログ入力用ケーブル)

2軸ガルバノメーターシステムには以下の部品が同梱されています:

  • 2 x Saturn シリーズ ガルバノメーター
  • 1 x X-Y軸マウント
  • 1 x Mach-DSP サーボドライバーボード
  • 2 x 1m長ケーブル (ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用)
  • 1 x ケーブルキット (電源入力用 & アナログ入力用ケーブル)

技術情報

SCANNERMAX スキャナーの構成部品
アイテム番号 品名
1 ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用ケーブル (1軸スキャナ用1本、2軸スキャナ用2本)
2 サーボドライバー用デジタル入力ケーブル
3 サーボドライバー用アナログ入力ケーブル
4 Mach-DSP サーボドライバーボード
5 ガルバノメーター
6 放熱グリス
7 電源用ケーブル
ScannerMAX Contents
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう