製品がカートに追加されました

TFL to M42 Adapter

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 正面側

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 正面側

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 正面側 Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 背面側
×
商品コード #72-801 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,200
数量 1+
¥4,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Allows TFL mount lens to connect to M42 cameras

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 46 x 46mmのコンパクトなフォームファクター
  • 12.5 – 50kHzまでのラインレート
  • 2k, 4k, or 8kの解像力オプション
  • ギガビット・イーサネット接続でのシンプルな実装
  • Teledyne TurboDrive™ 対応
  • 白黒とカラーオプション

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラは、センサーピクセルのシングルラインを利用して、エリアスキャンカメラよりも低コストで2次元画像を構築します。Teledyne DALSA社独自のTurboDrive™ テクノロジーを搭載する本カメラは、GigEネットワークに負荷をかけることなく、最大50kHz (バーストモードでは最大64kHz) までのラインレートを維持することができます。標準的なLinea シリーズより45%小さな46 x 46mmのコンパクトなフォームファクターで、スペースに制約のあるセットアップにうってつけです。Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラは、他の画像キャプチャー方法よりも高いダイナミックレンジがあり、2k、4k、あるいは8kの解像度でラインナップします。8k モデルは、リアルタイムに8k/3.5µmの画像解像度を実現するために2つの4k/7µmピクセル行を½ピクセルオフセットで利用し、2つの4k/7µm画像からデータを取り込んで再構成を行います。サブピクセル欠陥の検出能力を大幅に促進します。本カメラは、自動化光学検査、選別システム、材料の等級付けと検査、および汎用マシンビジョンアプリケーションに最適です。ラインスキャンカメラ技術が役立つアプリケーションの詳細については、本ホワイトペーパーをダウンロードください。

補足: GPIO操作にはH15ケーブルが必要になりますが、カメラには付属していません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TFL to M42 Adapter #72-801 New ¥4,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
HD15 Male to Euro Connector GPIO Cable #73-770 New ¥21,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M42 to F Mount Adapter, Heavy Duty w/ clip, 12mm BFD #73-771 New ¥21,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M42 to C Mount Adapter, 12mm BFD #73-772 New ¥12,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Heat Sink (LA-2K/4K, P4-2K/4K) #73-773 New ¥6,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program