製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

HP Series Expanded Kit

HP シリーズ: 写真内のすべてのレンズがキットに含まれるわけではありません。実際に含まれるレンズは、「キットの構成」のスペックをご覧ください。

HP シリーズ: 写真内のすべてのレンズがキットに含まれるわけではありません。実際に含まれるレンズは、「キットの構成」のスペックをご覧ください。

HP シリーズ: 写真内のすべてのレンズがキットに含まれるわけではありません。実際に含まれるレンズは、「キットの構成」のスペックをご覧ください。 8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens 12mm Focal Length, #86-570 16mm Focal Length, #86-571 +3
×
商品コード #25-611 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥364,450
数量 1+
¥364,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

キットの構成:
8mm HP Series: 86-569
12mm HP Series: 86-570
16mm HP Series: 86-571
25mm HP Series: 86-572
35mm HP Series: 86-573
50mm HP Series: 86-574

光学的特性

作動距離 (mm):
8mm HP Series: 100 - ∞
12mm HP Series: 100 - ∞
16mm HP Series: 100 - ∞
25mm HP Series: 150 - ∞
35mm HP Series: 200 - ∞
50mm HP Series: 200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
8mm HP Series: f/1.8 - f/16
12mm HP Series: f/1.8 - f/16
16mm HP Series: f/1.8 - f/16
25mm HP Series: f/1.8 - f/22
35mm HP Series: f/1.8 - f/16
50mm HP Series: f/1.8 - f/16

センサー

許容最大センサーフォーマット:
8mm HP Series: 1.1"
12mm HP Series: 1.1"
16mm HP Series: 1.1"
25mm HP Series: 1.1"
35mm HP Series: 1.1"
50mm HP Series: 4/3"

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 当社の固定焦点距離レンズのベストセラー品で構成
  • フルラインナップキットと厳選キットをラインナップ
  • TECHSPEC CUC, HP シリーズ 固定焦点レンズの個別製品も販売

TECHSPEC® イメージングレンズキットは、TECHSPEC C, UC, HP シリーズ 固定焦点レンズのセット品で、複数のレンズ製品の購入をお値引きした価格で簡単注文できます。このキットは、ファクトリーオートメーション、マシンビジョン、検査、迅速プロトタイプなど、単焦点のレンズを必要とするアプリケーションに複数のソリューションを提供します。TECHSPEC イメージングレンズキットは、製品群のフルラインナップをご注文いただくことも、また同ラインナップの中から厳選した焦点距離のものをご注文いただくこともできます。本キットに含まれるTECHSPE C, UC, HP シリーズ レンズは、Cマウントカメラに対応し、不要な調整を防ぐために絞りやピント調整のロック機構を装備します。

  • C シリーズ: マシンビジョン用のCompact (C) なFA用レンズ
  • UC シリーズ: 小型センサー用のUltra-Compact (UC) な高解像力レンズ
  • HP シリーズ: マシンビジョン用のHigh Performance (HP) なCマウントレンズ

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program