製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Tマウント 接眼レンズ用マウント 31.8mm

×
商品コード #52-303 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,600
数量 1+
¥5,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Eyepiece Mount
光学部品のタイプ:
Eyepiece
機能:
Optic Mount (Fixed)

物理的および機械的特性

全長 (mm):
28.45
鏡筒長 (mm):
25.0
内径 (mm):
32.05
外径 (mm):
48.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
T-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 接眼レンズをC & Tマウントシステム内に実装
  • CマウントかTマウントの雄ねじ付き
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® C & T マウント チューブ用接眼レンズマウントは、顕微鏡か望遠鏡用の接眼レンズをC & Tマウントシステム内に実装するのに用いられます。接眼レンズは、マウント内に固定ネジで固定されます。顕微鏡用接眼レンズマウント #03-628と#52-302は、DIN規格 (23mm径) の顕微鏡用接眼レンズを固定するために、対する望遠鏡用接眼レンズマウント #52-303は米国標準 (1.25"/31.7mm径) の望遠鏡用接眼レンズを固定するためにデザインされています。黒アルマイト仕上げにより、本マウントの耐久性が増し、同時にシステム内の迷光や反射を抑えます。TECHSPEC C & T マウント チューブ用接眼レンズマウントは、便利で多用途の顕微鏡や望遠鏡用接眼レンズをデジタルカメラシステム内に実装するのに最適です。#52-302と#52-303のマウントには、オスとメスのTマウントネジが両端部に各々付き、#03-628のマウントにはオスのCマウントネジのみが片端部だけに付きます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう