製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Tマウント キューブ型B/S用マウント 40mm

#11-142 Sマウント プレート型B/S / ミラー用マウント 12.5 x 17.5

#11-142 Sマウント プレート型B/S / ミラー用マウント 12.5 x 17.5

#11-142 Sマウント プレート型B/S / ミラー用マウント 12.5 x 17.5 #56-263 Cマウント キューブ型B/S用マウント #11-137 Sマウント アパーチャーカバー Tマウント B/S用ハウジング
×
商品コード #63-981 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥57,850
数量 1-4
¥57,850
数量 5+
¥51,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Optic Mount (Fixed)
光学部品のタイプ:
Cube
補足:
Includes four T-Mount Aperture Caps (#66-037)
対応可能な光学部品の寸法 (mm):
40.0 Sq.

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
54.5 x 54.5 x 63.8
鏡筒長 (mm):
54.5
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
40.0
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
40.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
T-Mount
対応するポスト:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • ミラーやビームスプリッターの光学アッセンブリ内への実装用に
  • 90°に曲がった光路を提供
  • ポスト設置用の ¼-20UNC or M6 のタップ穴を装備

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用ビームスプリッター & ミラーマウントは、キューブ型やプレート型オプティクスのS, C & T マウントシステム内への実装を可能にします。このキューブ型マウントは、その4面にS, C or T マウントの雌ねじ開口を装備し、他のS, C & T マウントコンポーネントの接続ポイントとしても機能します。底面部にはポスト設置用のM6か¼-20UNCのタップ穴が施されており、ブレッドボードやベンチトップシステムへの設置も可能になります。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用ビームスプリッター & ミラーマウントは、プレート型のビームスプリッターやフィルター、あるいはミラーを入射光に対して45°にセットし、光路を90°に曲げて出射するインターフェースを提供します。アクセサリー製品のS, C & T マウント アパーチャーカバーは、未使用の開口部から入る光を遮断し、光学素子をホコリやコンタミから保護するためにラインナップします。

補足: #11-139#11-142にはそれぞれSマウント アパーチャーカバー (#11-137) が1枚付属します。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Cマウント アパーチャーカバー #55-245 ¥3,800 数量 5+ ¥3,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cマウント キャップ #58-199 ¥2,100 数量 10+ ¥1,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Sマウント アパーチャーカバー #11-137 ¥3,800 数量 5+ ¥3,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント アパーチャーカバー #66-037 ¥3,800 数量 5+ ¥3,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう