製品がカートに追加されました

Tマウント 電動シャッター

T-Mount Electrical Shutter (#11-153)

×
商品コード #11-153 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥108,500
数量 1-4
¥108,500
数量 5+
¥96,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

電圧ONからシャッター全開までに要する時間 (ms):
90
電圧OFFからシャッター全閉までに要する時間 (ms):
50
機能:
Shutter
Operating Life Cycle:
100,000

物理的および機械的特性

外径 (mm):
69.0
開口サイズ (mm):
30.0
自重 (g):
100
鏡筒長 (mm):
16.0

電気的特性

コイル抵抗 (Ω):
90 @ 25°C
コイル抵抗公差 (%):
±10
動作周波数 (Hz): Added 2/28/2019 for Motorized Apertures and Irises
7 (full open/close), 30 (partial open/close)

ハードウェア & インターフェース接続

駆動電圧 (V):
4.5 V ~ 5.5 V DC

ねじ径 & 固定

マウント:
T-Mount
ねじタイプ:
T-Mount
対応するポスト:
M6 x 1.0, ¼-20

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • CマウントとT マウントの雄ねじと雌ねじで容易な実装を実現
  • TTL入力によるシンプルなOn/Off 操作
  • ポスト固定用のM6と¼-20UNCのタップ穴付き

C & T マウント チューブ用電動シャッター は、光ディテクターの露光を制御したり、オプティカルチョッパーとして用いるのに最適です。シャッターの羽根は、通常はクローズ状態を維持しますが、5Vの直流信号入力時に開きます。C & T マウント チューブ用電動シャッター は、他のC & Tマウントシリーズコンポーネントとのインテグレーション用にデザインされていますが、ミリねじやインチねじ規格の標準的ブレッドボード上に設置できるよう、ポスト固定用のM6と¼-20UNCのタップ穴も付いています。シャッターの開閉操作が簡易的に行えるOn/Off コントローラー (#87-325) もラインナップ。

補足: シャッターの羽根は壊れやすいため、手を触れないようご注意ください。また本製品はどのレーザーにも使用できません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ON/OFF 簡易型手動コントローラー (#87-208用) #87-325 ¥17,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program