製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Tマウント アパーチャーカバー

#66-037: T-Mount Aperture Cap

#66-037: T-Mount Aperture Cap

×
商品コード #66-037 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,050
数量 1-4
¥4,050
数量 5+
¥3,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Tube Cap

物理的および機械的特性

全長 (mm):
5.0
全厚 (mm):
4.00
鏡筒長 (mm):
54.5

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
T-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • ミラーやビームスプリッターの光学アッセンブリ内への実装用に
  • 90°に曲がった光路を提供
  • ポスト設置用の ¼-20UNC or M6 のタップ穴を装備

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用ビームスプリッター & ミラーマウントは、キューブ型やプレート型オプティクスのS, C & T マウントシステム内への実装を可能にします。このキューブ型マウントは、その4面にS, C or T マウントの雌ねじ開口を装備し、他のS, C & T マウントコンポーネントの接続ポイントとしても機能します。底面部にはポスト設置用のM6か¼-20UNCのタップ穴が施されており、ブレッドボードやベンチトップシステムへの設置も可能になります。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用ビームスプリッター & ミラーマウントは、プレート型のビームスプリッターやフィルター、あるいはミラーを入射光に対して45°にセットし、光路を90°に曲げて出射するインターフェースを提供します。アクセサリー製品のS, C & T マウント アパーチャーカバーは、未使用の開口部から入る光を遮断し、光学素子をホコリやコンタミから保護するためにラインナップします。

補足: #11-139#11-142にはそれぞれSマウント アパーチャーカバー (#11-137) が1枚付属します。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Cマウント アパーチャーカバー #55-245 ¥4,050 数量 5+ ¥3,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cマウント キャップ #58-199 ¥2,250 数量 10+ ¥2,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Sマウント アパーチャーカバー #11-137 ¥4,050 数量 5+ ¥3,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント アパーチャーカバー #66-037 ¥4,050 数量 5+ ¥3,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう