製品がカートに追加されました

SWIR Inline Tube Lens

SWIR Inline Tube Lens

SWIR Inline Tube Lens

×
商品コード #26-223 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥770,000
数量 1+
¥770,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

光学的特性

倍率:
1x
波長範囲 (nm):
900 - 1700

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
M26

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 1600nmまでの短波赤外 (SWIR) 波長で高解像力
  • 1X ~ 50Xの倍率でラインナップ
  • 光電子放出検出, レーザーマーキング, レーザー切断に最適

SWIR Plan APO 無限補正対物レンズは、800 – 1600nm間で色補正された長作動距離の高解像力対物レンズです。1X ~ 50Xの倍率でラインナップする本対物レンズは、SWIR波長での高解像イメージング用に高い開口数を採用します。一般的な95mmの同焦距離を持つこの対物レンズは、容易なシステム実装に向けて、焦点距離200mmの結像レンズや互換性のあるCマウントカメラと組み合わせることができます。SWIR Plan APO 無限補正対物レンズは、光電子放出検出、ウェハ裏面検査、レーザーガラス切断、およびレーザースキャン顕微鏡アプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Cマウント 対物レンズ用アダプター ミツトヨ M26 #55-743 ¥6,650 数量 5+ ¥5,900   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
SWIR Inline Tube Lens #26-223 ¥770,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう