製品がカートに追加されました

Effilux SWIR LED リングライト 58mm ID 1450nm

Effilux SWIR LED リングライト

Effilux SWIR LED リングライト

×
商品コード #28-625 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥559,900
数量 1+
¥559,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
EFFI-RING-1450-KIT-CW
LEDの数:
-
照明タイプ:
LED Illuminator
均一性 (%):
>90%
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Strobed or Constant

物理的および機械的特性

内径 (mm):
58.0
寸法 (mm):
151.0 W x 117.0 L x 40.0 H
自重 (g):
400
アクティブエリア (mm):
100 x 100

光学的特性

カラー:
SWIR
波長 (nm):
1,450.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
M12, 5 pins
入力電圧 (V):
24V DC

ねじ径 & 固定

マウント:
M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to 50
環境保護等級:
IP65

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 調節可能な照射角度

Effilux SWIR LED リングライトは、マシンビジョン、選別、およびシリコン検査アプリケーションに向けて、強力かつ均一なライティングを行います。1050、1200、1300、1450、1550、および1650nmの波長でラインナップします。このLED リングライトは、柔軟性の向上にむけて、レンズポジションや照射角度が調節可能です。Effilux SWIR LED リングライトは、TECHSPEC® Cシリーズ SWIR 固定焦点レンズ、TECHSPEC® SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ、およびLUCID Vision Labs Triton™ GigE PoE SWIR カメラあるいはTeledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR カメラを利用するアプリケーションに対する理想的なアイテムです。

補足: リングライトライトには、半拡散ウインドウと25°レンズポジションキットを1個ずつ付属です。本製品を駆動する際は、別売りのパワーサプライ #73-409 をご使用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M12 メス - バラ線 5ピンケーブル (2M長) #34-870 ¥5,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 New ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12 メス - オス 5ピンケーブル (2M長) #34-869 ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトアングル設置固定用ブラケット - リングライト用 #34-868 ¥31,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
垂直設置固定用ブラケット - リングライト用 #34-867 ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intensity Adjustment Potentiometer for Effilux RGB LED Lights #15-876 ¥58,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 ¥40,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Swivel Mounting Accessory #34-889 ¥10,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M6用 Tナット (M6 x 14ねじ付属) #34-888 ¥1,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
偏光板アクセサリー - リングライト用 #34-866 ¥12,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥31,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program