製品がカートに追加されました

スーパー高コントラスト偏光フィルム 990 x 620 接着面加工

Super High Contrast Linear Polarizing Film

Super High Contrast Linear Polarizing Film

×
商品コード #26-917 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥116,450
数量 1-10
¥116,450
数量 11+
¥104,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
990 x 620 (nominal)
全厚 (mm):
0.13
構造:
Polarizing Film

光学的特性

消光比:
15,000:1 nominal
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Cellulose Triacetate Film
p偏光の透過率 (%):
>42
波長範囲 (nm):
400 - 700

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +70

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

スーパー高コントラスト偏光フィルムは、400 – 700nmまで15,000:1のコントラスト比があり、同領域で42%以上の透過率を有します。この偏光フィルムは、一連のサイズの円形または長方形形状でラインナップします。スーパー高コントラスト偏光フィルムは、システム実装に向けて一般的な裁断工具を用いて必要な形状に簡単にカットできます。加えて、1000 x 620mm バージョンは、さまざまなアプリケーションに組み込みやすくするため、裏面側を接着面加工してラインナップします。本偏光フィルムは、コントラストが最も重要なイメージング、測定、顕微鏡アプリケーションに最適です。

関連製品

参考資料

Filter

偏光入門(偏光板の原理と仕組み)

偏光板は、特定の偏光を選別するために使用されます。ここでは偏光板(ポラライザー)を理解する際に重要な偏光の原理と仕組みから解説します。

今すぐ見る

Laser-Cut Polymer Polarizer and Retarder Quote Tool

Polymer Polarizers and Retarders

Polymer polarizers and retarders, consisting of sheets of polyvinyl alcohol and TAC cellulose triacetate, alter the polarization of light.

今すぐ見る

Polarizer Selection Guide

Edmund Optics' Polarizer Selection Guide refines your search for a specific type of polarizer.

今すぐ見る

波長板と位相差板の理解

波長板と位相差板の用語、仕様、製作、構造。及び、正しい波長板の選定やアプリケーション事例について。位相差板としても知られる波長板は、光を透過し、ビームを減衰、偏位、あるいは変位させることなく、その偏光状態を修正します。波長板は、偏光の一つの成分をそれが直交する成分に対して位相を遅らせる (遅延させる) ことによって偏光状態を変化させます。

今すぐ見る

How Do 3D Movies Work? Polarization

Optical Engineer Katie Schwertz explains how 3D movies work because of polarization in a kid-friendly way.

今すぐ見る

Polarization Overview - Part 1: Polarization Basics

Polarizers are optical components designed to filter, modify, or analyze the various polarization states of light.

今すぐ見る

Polarization Overview - Part 2: Waveplates & Retarders (Advanced)

Waveplates and retarders are optical components designed to transmit light while modifying its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.

今すぐ見る

You offer many types of polarizers. What are some key benefits to help me decide which is best for my application?

Are the polarizers shipped with a protective film?

What is the difference between s- and p-polarization states?

What are the meanings for the different terms used for polarizers?

直線偏光板の偏光軸をどのようにして見つける?

直線偏光板の偏光軸は、偏光した光が通過する偏光面を決定付けます。偏光板の偏光軸を見つけるには2つの方法があります。最も簡単な方法は、軸の向きが既知の偏光板を用いて偏光軸を見つける方法です。

今すぐ見る

When you list the average transmission of a polarizer, what is the difference between single, parallel, and crossed?

I have a linear polarizer glass filter and would like to create circularly polarized light. What type of optics do I need for this?

What is the maximum amount of light a polarizer can transmit?

Does the circular polarizer material have to face a particular direction?

What is the fast and slow axis of a retarder and how do they differ?

How can I find the fast and slow axes of a retarder?

What is the difference between multiple and zero-order retarders and when should I pick one over the other?

How can I determine if a retarder is quarter or half wave?

Can I adapt a retarder for use with a specific wavelength other than the design wavelength?

What is the benefit of polymer retarders?

Analyzer

Birefringence

Circular Polarizer

Polarization

Polarizer

Polarizing Efficiency

P-Polarization

Retardance

Retarder (Waveplate)

S-Polarization

Unpolarized

Wire Grid Polarizer

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

今すぐ見る

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

今すぐ見る

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

今すぐ見る

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

Do diffusers affect the polarization of light?

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Why does the polarization of a laser matter?

The polarization state of a laser source is important for many different applications.

今すぐ見る

Extinction Ratio

Non-Polarizing Beamsplitter

Polarizing Beamsplitter

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

今すぐ見る

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

今すぐ見る
 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program