製品がカートに追加されました

スーパー高コントラスト偏光フィルム 25 x 25

Super High Contrast Linear Polarizing Film

Super High Contrast Linear Polarizing Film

×
商品コード #26-918 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,450
数量 1-10
¥3,450
数量 11+
¥3,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25 x 25 ±0.1
全厚 (mm):
0.11
構造:
Polarizing Film

光学的特性

消光比:
15,000:1 nominal
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Cellulose Triacetate Film
p偏光の透過率 (%):
>42
波長範囲 (nm):
400 - 700

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +70

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

スーパー高コントラスト偏光フィルムは、400 – 700nmまで15,000:1のコントラスト比があり、同領域で42%以上の透過率を有します。この偏光フィルムは、一連のサイズの円形または長方形形状でラインナップします。スーパー高コントラスト偏光フィルムは、システム実装に向けて一般的な裁断工具を用いて必要な形状に簡単にカットできます。加えて、1000 x 620mm バージョンは、さまざまなアプリケーションに組み込みやすくするため、裏面側を接着面加工してラインナップします。本偏光フィルムは、コントラストが最も重要なイメージング、測定、顕微鏡アプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう