製品がカートに追加されました

SUGARCUBE ライトガイドアダプター #57

SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 57 (#66-305)

SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 57 (#66-305)

×
商品コード #66-305 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,800
数量 1+
¥4,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
口金部径 (インチ):
0.19"
ショルダー部の径 (インチ):
0.255"

概要

照明タイプ:
Accessory

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 150Wハロゲンファイバー光源の直接的代替品
  • ハロゲン光源と比べて50%の節電
  • 60,000時間以上のLEDランプ寿命
  • ファイバーライトガイドと併せてご使用ください

 SugarCUBE™ LEDファイバー光源は、4000ルーメン以上の出力モデルも選べ、標準的なハロゲン光源に取って代わる理想的代替製品です。ハロゲン光源が持つランプ寿命の最大60倍の発光持続時間があり、ランプを交換する必要が全くありません。調光は、パネル正面にある手動コントロールか、RS-232経由でコンピュータ制御システムの中に統合することで可能になります。操作の簡単なソフトウェアも、オプションでラインナップしています。RGBの三原色に加え、出力別に二種類の白色光源をラインナップ。標準的ハロゲンランプに比べてより多くの多才性と堅牢性を提供します。なおライトガイド製品接続の際は、SugarCube™専用のライトガイドアダプターを、使用するライトガイドの口金部の径に合わせて必ずご使用ください。

 赤、緑、青、白、及び高輝度白色のオプションを揃えたSugarCUBE™ LED光源は、広範なマシンビジョンアプリケーションに対応します。標準の白色ユニットは、2250ルーメン以上の出力と1200mWの放射束があります。より明るい高輝度白色ユニットの場合は、4000ルーメン以上の出力と9800mWの放射束があります。高輝度白色ユニットの輝度を最大化するために、12.7mm以上のバンドル径を持つファイバーライトガイドの使用を推奨いたします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう