製品がカートに追加されました

SUGARCUBE LEDファイバー光源 赤 630nm

66-028 - SugarCUBE™ LED Illuminator - Red

×
仕様を選択
カラー:
商品コード #66-028 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥212,100
数量 1+
¥212,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

LED 製品寿命 (時間):
60,000
照明タイプ:
Fiber Optic Illuminator, LED
照明モード:
Constant

光学的特性

カラー:
Red
放射束 (mW):
5500
波長 (nm):
630.00

電気的特性

光出力 (ルーメン):
825

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品一覧

 カラー   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Red
Green
Blue
White

さらに詳しく

  • 150Wハロゲンファイバー光源の直接的代替品
  • ハロゲン光源と比べて50%の節電
  • 60,000時間以上のLEDランプ寿命
  • ファイバーライトガイドと併せてご使用ください

 SugarCUBE™ LEDファイバー光源は、4000ルーメン以上の出力モデルも選べ、標準的なハロゲン光源に取って代わる理想的代替製品です。ハロゲン光源が持つランプ寿命の最大60倍の発光持続時間があり、ランプを交換する必要が全くありません。調光は、パネル正面にある手動コントロールか、RS-232経由でコンピュータ制御システムの中に統合することで可能になります。操作の簡単なソフトウェアも、オプションでラインナップしています。RGBの三原色に加え、出力別に二種類の白色光源をラインナップ。標準的ハロゲンランプに比べてより多くの多才性と堅牢性を提供します。なおライトガイド製品接続の際は、SugarCube™専用のライトガイドアダプターを、使用するライトガイドの口金部の径に合わせて必ずご使用ください。

 赤、緑、青、白、及び高輝度白色のオプションを揃えたSugarCUBE™ LED光源は、広範なマシンビジョンアプリケーションに対応します。標準の白色ユニットは、2250ルーメン以上の出力と1200mWの放射束があります。より明るい高輝度白色ユニットの場合は、4000ルーメン以上の出力と9800mWの放射束があります。高輝度白色ユニットの輝度を最大化するために、12.7mm以上のバンドル径を持つファイバーライトガイドの使用を推奨いたします。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
SUGARCUBE RS232ケーブル #66-034 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SUGARCUBE RS232 バラ配線ケーブル #66-035 ¥3,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SUGARCUBE リモートケーブル #66-036 ¥3,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SUGARCUBE ライトガイドアダプター #50 #66-301 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SUGARCUBE ライトガイドアダプター #52 #66-302 ¥4,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SUGARCUBE ライトガイドアダプター #53 #66-303 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SUGARCUBE ライトガイドアダプター #56 #66-304 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SUGARCUBE ライトガイドアダプター #57 #66-305 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SUGARCUBE ライトガイドアダプター #58 #66-306 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SUGARCUBE ライトガイドアダプター #65 #66-307 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SUGARCUBE ライトガイドアダプター #66 #66-308 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

技術情報

Stock Number Description Shoulder Diameter (Inches) Ferrule Diameter (Inches) Compatible Illuminator
#66-301 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 50 0.752 0.564 Red, Green, Blue, White, Ultra White
#66-302 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 52 0.877 0.564 Red, Green, Blue, White, Ultra White
#66-303 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 53 1.505 0.439 Red, Green, Blue, White
#66-304 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 56 0.207 0.19 Red, Green, Blue, White
#66-305 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 57 0.255 0.19 Red, Green, Blue, White
#66-306 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 58 0.424 0.314 Red, Green, Blue, White
#66-307 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 65 1.52 0.63 Red, Green, Blue, White
#66-308 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 66 1.52 0.565 Red, Green, Blue, White
#13-536 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 3mm 0.57 0.314 Red, Green, Blue, White
#13-537 SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 5mm 0.455 0.314 Red, Green, Blue, White
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program