製品がカートに追加されました

接眼レンズ用アイガード 38-50mm

Style A Rubber Eyeguard

×
商品コード #60-099 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,550
数量 1+
¥5,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

互換性のある接眼レンズ径 (mm):
38 (1.5") - 50 (2")

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 天然ゴムラテックスを含有

接眼レンズによる観察時に、周囲光の進入による不要なグレア反射の発生を低減します。装着する接眼レンズの鏡筒径別に5種類が選べます。ゴム製。なおA~Cのアイガードのゴムは、ある程度伸ばすことができるため、より多くの接眼レンズにフィットする融通性があります。これに対し、DとEのアイガードのゴムは硬めのため、融通性はさほどありません。全品1個売り。

Style A:鏡筒径 38~50mmの大きめな接眼レンズ用
Style B:鏡筒径 27.8~32mmの標準的サイズの接眼レンズ用
Style D:鏡筒径 32mmの接眼レンズに余裕を持ってフィット (アイカップスタイル)。アイレリーフが長くなる場合にお勧め
Style E:鏡筒径 32mmの接眼レンズにピッタリフィット (アイカップスタイル)。全体寸法がDのものより若干短め

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program