製品がカートに追加されました

ステップアダプターリング M46 → M37

Filter Thread Step Adapter

×
商品コード #66-933 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,000
数量 1+
¥6,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Accessory

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Female Thread: M46 x 0.75
Male Thread: M37 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • M25.5からM46までのレンズマウントに対して機能
  • プリズム入出射面に反射防止膜、対する側面部には砂面+墨塗り保護加工

 側視観察用にプリズムデザインを採用した本製品は、M46のレンズマウントの採用により、カメラレンズへの装着を容易にします。またオプションのステップアダプターリングの使用により、M25.5からM43までの特定レンズマウントにも使用することができます。ベース部に対してプリズムの向きを360°自由に調節できる機構とロックねじにより、アッセンブリのポジションを任意の位置で固定できます。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program