製品がカートに追加されました

IM Foldable Stand

×
商品コード #29-117 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥221,200
数量 1+
¥221,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
043-600505-350

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
190 x 230 x 350

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 光学系、カラー or 白黒カメラ、および照明を実装した一体型デジタル顕微鏡
  • プラグ & プレイ操作のUSB3.1 インターフェース
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属
  • キャリブレーション と パーティクル用ターゲットをラインナップ

Opto IM Compact M デジタル顕微鏡モジュールは、コンパクトで使いやすく、高解像光学系、IMX264 5MPカメラ、および照明のすべてをアルミハウジング内に収めた完成された顕微鏡システムです。対物レンズを追加で必要としないこのモジュールは、セットアップが容易で、持ち運びでき、USB 3.1インターフェース搭載で性能を妥協することなくシンプルな構成を可能にします。この90°の角度に曲がった反射光デジタル顕微鏡モジュールは、同軸落射光と拡散リングライトLED照明を装備します。Opto IM Compact M デジタル顕微鏡モジュールは、カメラや照明制御用のOptoViewer 2.0 ソフトウェアを付属し、簡単な測定や文書化作業も可能です。このデジタルマイクロスコープモジュールは、品質や計測ラボ、工程内検査、また測定、分析、文書化を必要とするアプリケーションに最適です。

補足: 各ユニットには3m長のUSB3ケーブルが付属です。

光学的キャリブレーションや分解能のテストは、オプションで解像力用ターゲットと測定用スケールを組み合わせた4つの独自象限をもつ Micro V1 キャリブレーション用ターゲット、またさまざまな形状や大きさの対象物やミリ当たりのライン数の空間周波数で測定と分析を行うパーティクルスタンダードターゲットを用いて実現可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program