製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用正方形素子用二軸傾斜光学マウント

Square Tip/Tilt Optic Mount, #85-710

×
商品コード #85-710 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,350
数量 1+
¥25,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
対応するプレートの内径 (mm):
25.0
送りねじピッチ (mm):
0.5
移動量 (°):
±8 Tip/Tilt

概要

機能:
Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Square/Rectangular

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25 Dia.
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 25.4

追加情報

補足:
Accepts 25/25.4mm Square Optics (Up to 6mm Thick)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 一連の光学素子向けにラインナップ
  • ステンレス製送りねじのついたアルミ製/黒アルマイト仕上げ構造
  • 0.5mmピッチの送りねじを採用
  • 固定式光学マウントもラインナップ

ビームステアリングアプリケーションに最適なTECHSPEC® ケージシステム用調節式光学マウントは、様々な光学素子をTECHSPEC® ケージシステム内に実装するのに用いられます。標準ケージシステム用プレートが有する25mmか30mmの内径内にフィットするようデザインされ、付属のセットスクリューにより光学素子を所定の場所に確実に固定します。精密な光学的アライメントには欠かせない安定性と順応性を提供します。#85-695 25.4mm キネマティックマウントは、12.7mmの開口径があり、#85-699 プレート型B/S用45°マウントとペアで用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう