製品がカートに追加されました

NIREOS SPIDER 高DNR VIS-SWIR 光ディテクター

NIREOS SPIDER 高ダイナミックレンジ VIS-SWIR 光ディテクター

NIREOS SPIDER 高ダイナミックレンジ VIS-SWIR 光ディテクター

×
商品コード #26-740 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥507,500
数量 1+
¥507,500
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Voltage Ouput
USB Output

物理的および機械的特性

自重 (g):
218
寸法 (mm):
101.5 x 81 x 28.5
アクティブエリア (mm):
Si - 2.4 x 2.4
InGaAs - Ø1

光学的特性

スペクトル感度 (nm):
320 - 1700
ピーク感度波長 (nm):
Si - 920
InGaAs - 1550

電気的特性

電圧ノイズ, 低ゲイン時 (V/Hz1/2):
20 x 10-9
電圧ノイズ, 高ゲイン時 (V/Hz1/2):
680 x 10-9
トランスインピーダンスゲイン (Ω):
8 Selectable Levels - 1.5kΩ, 4.6kΩ, 14.4kΩ,
44.8kΩ, 142kΩ, 446kΩ, 1.4MΩ, 4.4MΩ
暗電流 Id (nA):
Si - 0.13
InGaAs - 1
周波数 (kHz):
Min - 29kHz
Max - 56kHz
サンプリングレート (kSPS):
8 Predefined Rates: 120, 100, 80,
64, 32, 16, 10, 5, 2.5, 1, 0.5
トランスインピーダンスゲイン (dBΩ):
8 Selectable Levels - 64, 73, 83,
93, 103, 113, 123, 133

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB
出力電圧 (V):
0-10 on BNC
パワーサプライ:
Included 12V Power Supply or Power Over USB
GPIO数:
3

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +40
保管温度 (°C):
-20 to +70

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 320 – 1700nm 波長域用の2色Si-InGaAs チップ
  • 24ビット アナログ-デジタルコンバーター内蔵
  • デジタルUSB接続と2つのアナログBNC接続

NIREOS SPIDER 高ダイナミックレンジ VIS-SWIR 光ディテクターは、広帯域の増幅Si-InGaAs フォトディテクターで、アナログかデジタル接続を可能にし、産業、ラボ、研究環境に適応可能な高性能センシングや分光ソリューションの迅速な開発を可能にします。SiとInGaAsの2色チップを採用するこの光ディテクターは、ストレートなビームアライメントを可能にし、320 - 1700nmまでの広いスペクトル応答を実現します。内蔵の24ビット アナログ-デジタルコンバーター (ADC) により、SiとInGaAsのアナログ出力は、USB接続を介して0.5~120kSPSまでの調整可能なサンプリングレートで同時にデジタル化されます。NIREOS SPIDER 高ダイナミックレンジ VIS-SWIR 光ディテクターのSiとInGaAsチャンネルは、最大56kHzまでのアナログバンド幅、ピコワット感度、1.5kΩから4.4MΩまでの8つの切り替え可能なトランスインピーダンスゲインオプションで、それぞれが独立して増幅されます。この光検出器は、セットアップを容易にするユーザーフレンドリーなプラグ・アンド・プレイソフトウェアを付属し、C++、C#、LabView、Python、MATLABなどの.NETベース言語を用いたプログラミングを可能にするDLLを装備しています。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ファイバーカップリング用アダプター #26-741 ¥63,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SM1 → SM05 変換アダプター #26-742 ¥9,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SM1 → Cマウント 変換アダプター #26-743 ¥9,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう