製品がカートに追加されました

廉価版空間フィルタームーブメント U1/4

×
商品コード #39-976 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥80,850
数量 1+
¥80,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
開口サイズ (mm):
9.5
精度 (μm):
2.5 in Z-Axis
送りねじの呼び径:
50.8 TPI in X-Axis and Y-Axis

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum
移動量 (mm):
Pinhole: ±3 in X-Axis and Y-Axis
Objective: 19 in Z-Axis

ねじ径 & 固定

マウント:
36 TPI 55° Whitworth (DIN Objective)
固定用ねじ径:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • XY方向の精密位置調整が可能
  • ベース部に傾斜ステージを装備
  • オープンスタイルデザイン

別売りの顕微鏡用対物レンズピンホールを組み合わせることにより、空間フィルタリングシステムが構築できます。アンマウントタイプ (ø9.5mm)のピンホールを固定するピンホールアダプターが付属です。2本の差動マイクロメータードライブによりピンホールのXY方向の精密位置調整が行えるM6ねじタイプの空間フィルタームーブメントとは異なり、本製品は0.5mmピッチの送りねじにより同方向の位置決めができる廉価版タイプです。

レーザー光をピンホールに集光するために用いる対物レンズ固定部は、ボールベアリングをガイドに用いたマイクロメータードライブ (0.5mmピッチ)により、前後方向 (Z軸)の位置決め調整が可能です。更にベース部には傾斜ステージを装備し、二軸方向のあおり調整も可能にしています。傾斜ステージ部の中央には¼-20UNCのタップ穴が施されており、同ねじ規格のマウントポスト上に設置可能です。アルミ製/黒色アルマイト仕上げ。

技術情報

Pinhole Diameter (μm)
Input Beam Diameter (mm) Magnification/Focal Length of Objective Lens (mm)
4X/31.04 10X/17.13
0.96 35μm 20μm
0.81 50μm 25μm
0.75 50μm 25μm
0.70 50μm 25μm
0.68 50μm 25μm
0.63 50μm 35μm
0.48 50μm 35μm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう