製品がカートに追加されました

スパナーレンチ

Spanner Wrench, #11-130

×
商品コード #11-130 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,300
数量 1-5
¥8,300
数量 6+
¥7,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

最大直径 (mm):
101.6

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品詳細

  • レンチ幅が調整可能
  • 4.5" (11cm) の最大直径
  • フラットチップ (マイナス形状) とラウンドポイントチップ

スパナーレンチは、イメージングレンズやビームエキスパンダー、或いはFθレンズなどの光学アッセンブリ品を分解するのに用いられ、2本のレンチの幅を最大10cmからチップが互いに接触する地点まで任意に調整可能です。レンチ幅の迅速調整用にローレット加工付きノブを採用する本スパナーレンチは、付属するチップの交換と固定にセットスクリューを使用しています。スパナーレンチは、ねじリングを繊細な光学面に損傷を与えることなく素早くかつ容易に取り外し、幅広い用途に用いることができます。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program