製品がカートに追加されました

aplanoXX Aplan 対物レンズ用スパナーレンチ

AdlOptica の更なる情報へ
Spanner Wrench (#19-503)

Spanner Wrench (#19-503)

×
商品コード #19-497 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,900
数量 1+
¥13,900
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

モデルナンバー:
Spanner Wrench K-26-0.4x0.4
タイプ:
Spanner Wrench

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

AdlOptica aplanoXX Aplan 対物レンズは、ガラス、サファイア、シリコンカーバイド、シリコン、PMMA、その他の透明材料内に最大4mmの深さまで焦点を合わす際の球面収差やコマ収差を補正します。この対物レンズは、超短パルス固体レーザーやファイバーレーザーと用いられるためにデザインされ、800nm (チタンサファイア) や1030nm (Ybドープ) 用に最適化されています。Cマウントのねじ込み式マウントとミスアライメントに寛容な光学デザインを採用する本対物レンズは、レーザーシステム内への組み込みが容易です。AdlOptica aplanoXX Aplan 対物レンズは、ガラスの微細加工、3Dナノファブリケーション、導波路記録、選択的レーザーエッチングに理想的です。対物レンズ上の継ぎ環部でピントのマニュアル調整を、また交換可能な前面ウインドウ部で材料加工時のデブリによる保護を可能にします。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
代替用ウインドウ (#19-498用) #19-493 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
代替用枠ナシウインドウ (#19-492用) #19-494 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
枠付きウインドウ (#19-491用) #19-495 ¥43,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
枠付きウインドウ (#19-492用) #19-496 ¥43,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
aplanoXX Aplan 対物レンズ用スパナーレンチ #19-497 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program