製品がカートに追加されました

小型プラットホームベース

Small Platform Base, #53-009

×
商品コード #53-009 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,850
数量 1+
¥42,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Imaging System Base

物理的および機械的特性

全長 (mm):
279.40
全長 (インチ):
11.0
全幅 (mm):
330.20
全幅 (インチ):
13.0
全厚 (mm):
12.70
全厚 (インチ):
0.5
構造:
Anodized Aluminum
自重 (ポンド):
8.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) ¾"-16 Tapped, (17)¼-20 Tapped

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

イメージングシステム用ベースは、¾-16 TPI を採用する当社の19mm径ポストを利用して、画像システム用のスタンドシステムを構築するためにデザインされています。大型プラットホームベースや小型プラットホームベースは、ソルボセイン振動吸収台を脚に採用し、不要な振動を最小限に抑えます。円形ベースは、安定性が増す重量級ベースです。ブレッドボードアダプターは、 ¼-20やM6タイプの標準的な光学テーブルやブレッドボードへの固定を可能にするスロット穴を採用します。イメージングシステム用ベースは、システムの固定や構築の各種ニーズに向けラインナップします。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ガラスステージ (#85-347用) #43-727 在庫処分品 ¥1,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう