製品がカートに追加されました

小径オプティクス用マウント U1/4 4-8mm

#13-800 4-8mm径用小径オプティクスマウント

#13-800 4-8mm径用小径オプティクスマウント

×
商品コード #13-800 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,550
数量 1-4
¥22,550
数量 5+
¥19,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
4.0 - 8.0
対応するポスト:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 下は1mm径までのボールレンズやGRINレンズ固定用に
  • 小径光学素子を保持するばね式デザイン
  • 1インチ (25.4mm) オフセットデザインにより短焦点レンズの配置も容易に可能
  • ポストへの設置を可能にする¼-20UNCのタップ穴付き

TECHSPEC® 小径オプティクス用マウントは、1~8mm径のレンズを固定するのに最適です。このクランプ型マウントは、水平設置時で光学部品をポスト固定部から25.4mmオフセットした位置に固定でき、垂直設置時で同44mmオフセットした位置に固定することができます。TECHSPEC 小径オプティクス用マウントは、小径レンズを確実に取り付けることのできるばね懸架式構造を採用します。光学部品固定部のクランプ部の厚さは、#12-869で2mm、#13-800で3.5mmと、2個の短焦点レンズを隣り合わせにして配置するのにも十分な薄さです。このマウントは、ポスト固定用に¼-20UNCのタップ穴が施されており、ねじ山変換アダプター #53-928 を用いてミリねじタイプのポストにも固定でき、任意のベンチトップシステムに容易に実装できます。

技術情報

 Dimensions

Optic Dia. (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
1 - 3 25.4 24 47.6 14 7 0.6 12 2
4 - 8 25.4 24 48.5 14 7 2.1 12 3

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ねじ山変換アダプター M6(F) x U1/4(M) #53-928 ¥1,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program