製品がカートに追加されました

ファイバーコネクターアダプター SMA-SMA

SMA Connector Adapter (SMA-SMA), #90-745

×
商品コード #90-745 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,800
数量 1-4
¥2,800
数量 5+
¥2,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA-SMA

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

FC Fiber Connector Adapters can be used with single and multi-mode fibers. SMA Fiber Connector Adapters are for use with multi-mode fibers only.
  • 両端にメス型コネクターを採用
  • ファイバーパッチコードの全長の延長に
  • 真鍮製

ファイバーコネクターアダプターは、両端にファイバーコネクターを持ったパッチコード同士を低損失でジョイントするレセプタクル型アダプターです。ご使用のパッチコードの全長が短い場合に、本アダプターを使用することにより、その全長を簡単に延ばすことができます。真鍮製の本アダプターの両端には、所定の規格のメス型コネクターが付いています。

補足:FC コネクター用アダプターは、シングルモードとマルチモードの両方のパッチコードに使用できます。対する SMA コネクター用アダプターの場合は、マルチモードのみに使用可能です。なおFC-SMA ハイブリッドアダプター (#90-983) のSMA側は、3.15mm径までのフェルール径に対応しています。当社で販売するファイバーパッチコードは接続できません。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう