製品がカートに追加されました

SM レンズチューブ用ドロップインマウント 9mm

×
商品コード #36-432 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,650
数量 1-5
¥3,650
数量 6+
¥3,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular
固定可能なチューブシステム:
SM Tube System

物理的および機械的特性

対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
0.50
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
8.50
有効径 CA (mm):
8
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
9

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • どのSM1 レンズチューブにも対応
  • 5mm~19.05mmの光学部品を固定
  • ドロップイン式の固定で簡単な組み立て

SM レンズチューブ用ドロップインマウントは、標準サイズのレンズ径の多くをSM1 チューブシステム内に容易に実装します。25.4mmの共通した外径を採用し、 SM1 レンズチューブ内に入れた際にレンズ同士の光軸を確実に合わせます。このドロップイン式マウントは、SM1 レンズチューブの対応レンズサイズをそれまでの25.0/25.4mm径だけから、5mm, 6mm, 9mm, 10mm, 15mm, 18mm, 19.05mm径に拡張します。SM レンズチューブ用ドロップインマウントは、あらゆるSM1 レンズチューブに対応し、ラボやOEMシステムのセットアップに欠かせない補足パーツです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS SM1用ネジリング #35-763 ¥700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME チューブ用スパナーレンチ #11-046 ¥7,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program