製品がカートに追加されました

SM1 → SM05 変換アダプター

NIREOS SPIDER 高ダイナミックレンジ VIS-SWIR 光ディテクター

NIREOS SPIDER 高ダイナミックレンジ VIS-SWIR 光ディテクター

×
商品コード #26-742 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,450
数量 1+
¥9,450
クイック見積り
見積依頼する

仕様


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 320 – 1700nm 波長域用の2色Si-InGaAs チップ
  • 24ビット アナログ-デジタルコンバーター内蔵
  • デジタルUSB接続と2つのアナログBNC接続

NIREOS SPIDER 高ダイナミックレンジ VIS-SWIR 光ディテクターは、広帯域の増幅Si-InGaAs フォトディテクターで、アナログかデジタル接続を可能にし、産業、ラボ、研究環境に適応可能な高性能センシングや分光ソリューションの迅速な開発を可能にします。SiとInGaAsの2色チップを採用するこの光ディテクターは、ストレートなビームアライメントを可能にし、320 - 1700nmまでの広いスペクトル応答を実現します。内蔵の24ビット アナログ-デジタルコンバーター (ADC) により、SiとInGaAsのアナログ出力は、USB接続を介して0.5~120kSPSまでの調整可能なサンプリングレートで同時にデジタル化されます。NIREOS SPIDER 高ダイナミックレンジ VIS-SWIR 光ディテクターのSiとInGaAsチャンネルは、最大56kHzまでのアナログバンド幅、ピコワット感度、1.5kΩから4.4MΩまでの8つの切り替え可能なトランスインピーダンスゲインオプションで、それぞれが独立して増幅されます。この光検出器は、セットアップを容易にするユーザーフレンドリーなプラグ・アンド・プレイソフトウェアを付属し、C++、C#、LabView、Python、MATLABなどの.NETベース言語を用いたプログラミングを可能にするDLLを装備しています。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ファイバーカップリング用アダプター #26-741 ¥63,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SM1 → SM05 変換アダプター #26-742 ¥9,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SM1 → Cマウント 変換アダプター #26-743 ¥9,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program