製品がカートに追加されました

Single Mode Patchcord, FC/PC, 0.1-0.14NA, 488-633nm, 5m

シングルモード ファイバーパッチコード

シングルモード ファイバーパッチコード

シングルモード ファイバーパッチコード FC/PC コネクター FC/APC コネクター FC/PC ⇔ FC/APC ハイブリッドコネクター
×
商品コード #71-140 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,300
数量 1+
¥13,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Patchcord
ファイバーケーブルタイプ:
SM450

物理的および機械的特性

クラッド径 (μm):
125 ± 1.0
全長 (m):
5
ジャケット材料:
900µm Yellow Hytrel® Tubing
コーティング直径:
245 ± 15µm

光学的特性

開口数 NA:
0.13
減衰率 (dB/km):
≤50dB/km @ 488nm
波長範囲 (nm):
488 - 633
モードフィールド径 (nm):
2.8 - 4.1µm@488nm

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
FC/PC
挿入損失 (dB):
2.5 @ 488nm

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • FC/PC, FC/APC, およびハイブリッドの終端コネクター
  • 450 – 1650nmまでの波長用パッチコード
  • 1m、2m、および5mの標準長をラインナップ

シングルモード ファイバーパッチコードは、FC/PCまたはFC/APCの終端コネクター付きでラインナップします。ハイブリッド終端コネクターは、ユーザーが既存のファイバーアッセンブリに適用できるよう、ファイバーの両端にFC/PCとFC/APCをそれぞれ採用します。1m、2m、および5mの標準長で450 – 1650nmまでのレーザーとの使用に向けてデザインされたこのシングルモード ファイバーパッチコードは、ビーム伝送、顕微鏡検査、光通信をはじめとするアプリケーションに最適です。各コネクターにはコネクタータイプが刻印されているため、実装や識別が容易です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう