製品がカートに追加されました

SMファイバーパッチコード FC/APC 980-1650nm 2m

FC/APC コネクター

FC/APC コネクター

×
商品コード #25-941 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,400
数量 1-4
¥16,400
数量 5+
¥14,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Patchcord
ファイバーケーブルタイプ:
HI1060-J9

物理的および機械的特性

クラッド径 (μm):
125 ± 0.5
全長 (m):
2
ジャケット材料:
900µm Yellow Hytrel® Tubing
コーティング直径:
245 ± 10µm

光学的特性

開口数 NA:
0.13
減衰率 (dB/km):
≤2.1dB/km @ 980nm≤1.5dB/km @1060nm
波長範囲 (nm):
980 - 1650
モードフィールド径 (nm):
5.9 ± 0.3µm @ 980nm
6.2 ± 0.3µm @ 1060nm

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
FC/APC
挿入損失 (dB):
0.7 @ 1064nm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • FC/PC, FC/APC, およびハイブリッドの終端コネクター
  • 450 – 1650nmまでの波長用パッチコード
  • 1m、2m、および5mの標準長をラインナップ

シングルモード ファイバーパッチコードは、FC/PCまたはFC/APCの終端コネクター付きでラインナップします。ハイブリッド終端コネクターは、ユーザーが既存のファイバーアッセンブリに適用できるよう、ファイバーの両端にFC/PCとFC/APCをそれぞれ採用します。1m、2m、および5mの標準長で450 – 1650nmまでのレーザーとの使用に向けてデザインされたこのシングルモード ファイバーパッチコードは、ビーム伝送、顕微鏡検査、光通信をはじめとするアプリケーションに最適です。各コネクターにはコネクタータイプが刻印されているため、実装や識別が容易です。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。