製品がカートに追加されました

Single Mode Patchcord, FC/APC, 0.13NA, 780-970nm, 5m

シングルモード ファイバーパッチコード

シングルモード ファイバーパッチコード

シングルモード ファイバーパッチコード FC/PC コネクター FC/APC コネクター FC/PC ⇔ FC/APC ハイブリッドコネクター
×
商品コード #71-143 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,350
数量 1+
¥18,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Patchcord
ファイバーケーブルタイプ:
780HP

物理的および機械的特性

クラッド径 (μm):
125 ± 1.0
全長 (m):
5
ジャケット材料:
900µm Yellow Hytrel® Tubing
コーティング直径:
245 ± 15µm

光学的特性

開口数 NA:
0.13
減衰率 (dB/km):
≤3.5dB/km @ 780nm
波長範囲 (nm):
780 - 970
モードフィールド径 (nm):
5.0 ± 0.5µm @ 850nm

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
FC/APC
挿入損失 (dB):
1.5 @ 780nm

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • FC/PC, FC/APC, およびハイブリッドの終端コネクター
  • 450 – 1650nmまでの波長用パッチコード
  • 1m、2m、および5mの標準長をラインナップ

シングルモード ファイバーパッチコードは、FC/PCまたはFC/APCの終端コネクター付きでラインナップします。ハイブリッド終端コネクターは、ユーザーが既存のファイバーアッセンブリに適用できるよう、ファイバーの両端にFC/PCとFC/APCをそれぞれ採用します。1m、2m、および5mの標準長で450 – 1650nmまでのレーザーとの使用に向けてデザインされたこのシングルモード ファイバーパッチコードは、ビーム伝送、顕微鏡検査、光通信をはじめとするアプリケーションに最適です。各コネクターにはコネクタータイプが刻印されているため、実装や識別が容易です。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。