製品がカートに追加されました

Single Mode Optical Fiber 980-1650nm, 20m

×
商品コード #72-891 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,600
数量 1+
¥12,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
SM

物理的および機械的特性

クラッド径 (μm):
125 ± 0.5
全長 (m):
20
コア径 (μm):
5.3
コーティング直径:
245.0 ± 10.0

光学的特性

開口数 NA:
0.14
減衰率 (dB/km):
≤ 5.9 dB/km @ 980 nm ≤ 6.2 dB/km @ 1060 nm
波長範囲 (nm):
980 - 1650
モードフィールド径 (nm):
5.9 ± 0.3 @ 980 nm
6.2 ± 0.3 @ 1060 nm

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • シングルモードと偏波保持オプション
  • 5m, 10m, および20m長
  • 450nm~1625nmまでの透過オプション

ベア光ファイバーは、CoherentとCorning社が製造する被覆部が付いていないクラッド部とステップインデックス型ファイバーで構成され、スペースに制約のあるシステムでの容易な実装を可能にします。このファイバースプールは、コア部に直接アクセスして正確な測定と接続を行うことができ、必要に応じて長さを修正することもできます。可視とIRスペクトルにまたがるさまざまな波長範囲をラインナップするこのファイバースプールは、特定波長を必要とする広範なアプリケーションに対応し、厳格なカットオフ公差を提供します。ベア光ファイバーは、3.0μmから8.2μmまでのコア径、0.12~0.14までの開口数でデザインされています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう