製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

SilverTL Series High Magnification Kit

SilverTL™ テレセントリックレンズ

SilverTL™ テレセントリックレンズ VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ CompactTL™ テレセントリックレンズ
×
商品コード #29-137 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥304,500
数量 1+
¥304,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

キットの構成:
4.0X Silver Series: 58-432
2.0X Silver Series: 58-431
1.0X Silver Series: 58-430
0.75X Silver Series: 67-731

光学的特性

作動距離 (mm):
4.0X Silver Series: 44
2.0X Silver Series: 75
1.0X Silver Series: 83
0.75X Silver Series: 100
絞り範囲 (Fナンバー):
f/6 - f/22

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 当社のテレセントリックレンズのベストセラー品で構成
  • 様々な倍率と作動距離のキットをラインナップ
  • TECHSPEC SilverTL, VariMagTL および CompactTL レンズ

TECHSPEC® テレセントリックレンズキットは、TECHSPEC® SilverTL, VariMagTL および CompactTL テレセントリックレンズのセット品で、複数のレンズ製品の購入をお値引きした価格で簡単注文できます。このキットは、マシンビジョン、測量、自動車および電子部品検査や測定、ゲージングをはじめ、テレセントリックレンズを必要とするアプリケーションに複数のソリューションを提供します。TECHSPEC テレセントリックレンズキットは、製品ラインナップの中で倍率や作動距離別に様々な選定が行えます。本キットに含まれるTECHSPEC SilverTL, VariMagTL および CompactTL レンズは、Cマウントカメラに対応し、不要な調整を防ぐためにロック機構付きの可変絞りを装備します (固定絞りを採用するCompactTL レンズは除く)。

  • SilverTL: 7.5 メガピクセル (2.8μmのピクセルサイズ) までに対応するCマウント対応の両側テレセントリックレンズ
  • VariMagTL: 5メガピクセル (3.45µm のピクセルサイズ) までに対応するCマウント対応の可変倍率テレセントリックレンズ
  • CompactTL: 2.3 メガピクセル (4.5µmのピクセルサイズ) までに対応する固定絞り採用のCマウント テレセントリックレンズ

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program