製品がカートに追加されました

タッチスクリーン式携帯用レーザーパワーメーター シリコン

シリコン型携帯用レーザーパワーメーター, #34-514

シリコン型携帯用レーザーパワーメーター, #34-514

×
商品コード #34-514 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥241,500
数量 1+
¥241,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作寿命 (時間):
17
計測応答時間 (秒):
0.2
ディスプレイタイプ:
Touch screen color LCD
補足:
USB Port Available for Data Transfer

物理的および機械的特性

全長 (mm):
212.00
自重 (g):
150.00
全幅 (mm):
41.00
奥行 (mm):
15.0
精度 (%):
7.00

光学的特性

波長範囲 (nm):
320 - 1100
波長領域:
320 - 1100nm (attenuator Off)
400 - 1100nm (attenuator On)

センサー

許容カメラフォーマット:
10 x 10

電気的特性

入射パワー (mW):
36 (attenuator Off)
300 (attenuator On)
最大入射パワー強度 (W/cm2):
100.00
計測パワーレンジ:
0.3 nW - 36 mW @ 980nm (attenuator Off)
3 nW - 300 mW @ 980nm (attenuator On)
ノイズ等価パワー (pW):
10 @ 980nm

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
USB Rechargeable Battery

ねじ径 & 固定

ネジ用固定穴:
8-32 threaded (x1)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • タッチスクリーンディスプレイ採用の小型なポータブルデザイン
  • コンピューターやソフトウェアの必要なし
  • 高損傷閾値
  • 電池はUSBで再充電可能

タッチスクリーン式携帯用レーザーパワーメーターは、タッチスクリーンコントロールの付いた液晶ディスプレイを装備し、波長や画面明るさ、スクリーンの向きやmin/max ディスプレイを調節することができます。シリコンセンサーとサーモパイルセンサーの2種類のデザインをラインナップする本携帯用パワーメーターは、データログ用にミニUSBポート経由でコンピューターへデータを転送することができます。シリコンセンサーモデル (#34-514) は、クリックストップ式で90°に折り畳めるボディデザインを採用しており、90°に畳んだ際には光学定盤上にねじ止め固定することなく設置できる独特な装備を有します。ビームの高さが定盤上から78mmの位置にある場合は、折り畳んだパワーメーターを単に定盤上に置くだけでパワー測定できます。どちらのタッチスクリーン式携帯用レーザーパワーメーターも、テーブルトップ固定用にNo.8-32UNCのタップ穴を採用し、駆動用の充電電池を内蔵します。

補足: ミニUSBケーブルは付属していません。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program