製品がカートに追加されました

Set of 3, 1" Stackable, Magnetic ND Filters for WinCamD-LCM

×
商品コード #71-556 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥185,500
数量 1+
¥185,500
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

補足:
Filters are mounted at 2° to axis.
キットの構成:
Includes MagND-1-UV, MagND-2-UV, MagND-4-UV. Includes caps with alignment targets

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ISO11146 準拠
  • 355 - 1150nm or 2000 - 16000nmの波長オプション
  • 50mm & 200mmの移動量オプション

DataRay M² 測定システムは、オール・イン・ワンのM² 測定システムにするため、ビームプロファイリングカメラを自動移動ステージと組み合わせ、同ステージ上に取り付けています。M² (ビーム品質係数) は、完全なTEM00ビームに対する現実のレーザービームの不完全性度合を特徴付けるもので、レーザーかレーザーシステム製造での共通した許容判定基準になります。このシステムは、ISO 11146に準拠した測定を実行するために取り付けたビームプロファイラをビームウエスト内で移動させ、50mmか200mmの移動量、および355 - 1150nmか2000 - 16000nmの2つの波長範囲オプションをラインナップします。DataRay M² 測定システムは、セットアップの容易なUSB3 システム、直感的なソフトウェアインターフェースでデザインされており、豊富なアクセサリー製品を別売りで用意します。この測定システムは、パルスレーザーやCWレーザーの広範なM²を測定するのに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Stage Mount for WinCamD-LCM #71-553 New ¥29,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Stage Mount for WinCamD-IR-BB #71-554 New ¥29,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Stage Mount for BladeCam2 #71-555 New ¥29,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Set of 3, 1" Stackable, Magnetic ND Filters for WinCamD-LCM #71-556 New ¥185,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Filter Blocking Wavelengths Below 1290nm in Magnetic, Stackable Holder #71-557 New ¥125,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Set of 6, 1" Stackable, Magnetic ND Filters for WinCamD-LCM #71-558 New ¥310,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Set of 3, 1" Stackable, Magnetic ND Filters for WinCamD-LCM with Caps and Alignment Targets #71-561 New ¥154,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program