製品がカートに追加されました

NIST トレーサブル キズ-ブツ標準板 第二面セット ポジ

Scratch & Dig Target (2nd Surface Positive), #59-155

Scratch & Dig Target (2nd Surface Positive), #59-155 NIST Traceable Scratch Dig Standards
×
商品コード #59-155 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥141,400
数量 1+
¥141,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Standards are for comparing optics against ISO 10110 specifications.

物理的および機械的特性

目盛分解能 (mm):
Every 0.025
スケール長 (mm):
60 ±0.002
全幅 (mm):
50.80
全厚 (mm):
1.50
ドット径公差 (mm):
±0.002
線幅公差 (mm):
±0.002
構造:
Black Anodized Aluminum Housing
ハウジング公差 (mm):
±0.2
全長 (mm):
114.30

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
平面度 (P-V):
3-4λ/inch
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10 (inside active area)
入射角 (°):
45.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • ISO 10110-7 & ISO 14997 のガイドラインに準拠した装備
  • システムキャリブレーションやコーティング検査用の第一面パターン
  • 表面欠陥計測用の第二面パターン

 光学素子のキズ (Scratch)やブツ (Dig)の大きさを定量化するのに最適な見本です。キズとブツの見本以外にも、60mm長のスケールや6種類の異なる大きさを持つ格子パターン、また6種類の異なる空間周波数を持つブロックで構成されます (基板一枚当たり)。格子パターンは、不均一な形状を持った欠陥部のエリアを測定するのに用います。欠陥対象エリアの平方根が、そのエリアに対応するグレードNo.になります。本製品は、2種類の基板 (基板1と基板2)のセット品になります。基板1は0.004~0.040までのグレードNo.で構成されます。対する基板2は0.040~0.400の構成です。また本製品には、ご用途に合わせて第一面セットと第二面セットが選べます。第一面セットは、各パターンが基板の表面側 (第一面側)にあります。これに対し第二面セットは、基板の裏面側 (第二面側)にあります。更に第一面セットには、ポジパターンとネガパターンの2種類が選べます。ポジパターンは、透明基板上に不透明パターンを蒸着したもの、対するネガパターンは、ポジパターンを反転したものです。

補足: NIST トレーサブル認定証付き。

標準板の特徴

  • ロンキー・ルーリングパターンは、計測システムがテスト下のパターンを解像できることを確認するのに用います
  • 格子パターンは、観察エリア内にある大きなサイズ、或いは不均一な形状を持った欠陥部のクラス分けを行うのを助けます
  • 精密な直尺スケール (公差は±0.002mm)は、キズの全長の測定に利用します
  • 黒アルマイト仕上げのアルミフレームは、標準板がダメージを受けることから守り、ハンドリングを容易にします

技術情報

Plate 1
Grade No. Circ. Diameter (μm) Dim. of Scratch (μm) Freq. Block (lp/mm) Grid Block Line W (μm) Grid Block Line Spacing (μm)
0.004 4.5 1 x 16 500 1 4.5
0.006 7 1.6 x 25 312.5 1.6 7
0.010 11 2.5 x 40 200 2.5 11
0.016 18 4 x 63 125 4 18
0.025 28 6.3 x 100 80 6.3 28
0.040 45 10 x 160 50 10 45
Plate 2
Grade No. Circ. Diameter (μm) Dim. of Scratch (μm) Freq. Block (lp/mm) Grid Block Line W (μm) Grid Block Line Spacing (μm)
0.040 45 10 x 160 50 10 45
0.060 70 16 x 225 31.25 10 70
0.100 110 25 x 400 20 10 110
0.160 180 40 x 630 12.5 10 180
0.250 280 63 x 1000 8 10 280
0.400 450 100 x 1600 5 10 450

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう