製品がカートに追加されました

SCHOTT VisiLED UV リングライト

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ

SCHOTT VisiLED リングライト (駆動する際は、別売りの電源、電源コードおよびコントローラーを必ずお求めください)

SCHOTT VisiLED リングライト (駆動する際は、別売りの電源、電源コードおよびコントローラーを必ずお求めください) SCHOTT VisiLED UV リングライト #16-789 MC 1100 多機能コントローラー #16-790
×
商品コード #16-789 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥222,600
数量 1+
¥222,600
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
400.200
LED 製品寿命 (時間):
White: >50,000
UV: >1,000
LEDの数:
40 White, 40 UV
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
SCHOTT
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Variable
放射強度:
UV: 160 W/m2
White: 100 klx at 75mm

物理的および機械的特性

全高 (mm):
25
内径 (mm):
66
外径 (mm):
114

光学的特性

カラー:
UV
作動距離 (mm):
50 - 135
波長範囲 (nm):
340 - 420 (UV)
中心波長 CWL (nm):
375.00 (UV)

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
21-24 DC
パワーサプライ:
Power Cord Required and Sold Separately:
USA: #16-792
Europe: #18-492
Japan: #78-580
Korea: N/A
China: N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M4 x 40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 暗視野とUV照明の切り替え可能
  • 160 W/m2 までのUV放射照度
  • 能動的なLED温度制御
  • 5つのセグメントモード (Full, Semi, Quarter-Circle, Dual-Segment, Four-Segment)

SCHOTT VisiLED UV リングライトは、実体顕微鏡用に可視とUVの両アプリケーションで明視野照明を提供します。均一な白色光がサンプルを自然な色で表示するのに対し、UV励起は蛍光を通してそれまで見えなかったサンプルの部分を明らかにします。SCHOTT MC 1100 コントローラーは、2つの照明モード間を簡単に切り替えることができ、光量と照明の方向を制御します。VisiLED リングライトは、堅牢な金属製ハウジング内にきわめて均一で、影の出ない照明を提供し、優れた設計のヒートシンクによって最大輝度と長寿命を可能にします。拡散板、偏光板セット、アダプターリングといったアクセサリー製品との組み合わせで複数の照明モードが可能。SCHOTT VisiLED UV リングライトは、法医学、生命科学、工業用コーティング、構造物のクラック検出を始め、様々なアプリケーションに用いられます。

補足: 駆動する際は、別売りの電源、電源コードおよびコントローラーを必ずお求めください。本製品は、SCHOTT MC 1100 コントローラーにのみ互換性があります。UV保護フィルター付属です。

技術情報

SCHOTT VisiLED UV リングライトは、アプリケーションに合わせた最適な照明を実現する5種類のセグメントモードを装備します。
SCHOTT VisiLED UV リングライトは、アプリケーションに合わせた最適な照明を実現する5種類のセグメントモードを装備します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
MC 1100用多機能コントローラー #16-790 ¥72,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
MC 1100用パワーサプライ 24V #16-791 ¥14,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program