製品がカートに追加されました

SCHOTT ツヤ消し状カラーガラスプレート VG9 165 x 165

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ

SCHOTT VG Glass (glass color will vary by product specification)

×
商品コード #16-945 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥74,900
数量 1-10
¥74,900
数量 11+
¥65,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0
全長 (mm):
165.00
全厚 (mm):
4.50 ±0.5
全幅 (mm):
165.00
端面:
Break Edges

光学的特性

ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
カラー:
Green
屈折率 (nd):
1.55
波長:
VIS
反射係数 Pd:
0.91

材料特性

比重 (g/cm3):
2.87
転移点 (°C):
462

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレートは、 SCHOTT カラーガラスフィルターを製造するための原材料に用いられる未研磨のカラーガラス板です。165 x 165 x 4.5mmまでの大型標準サイズを有するこのプレートは、フィルターサイズへの広範なアプリケーション要件に合わせて、裁断、砂面および研磨加工が可能です。SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレートは、ショートパス (熱吸収)、ロングパス、バンドパス、NDをはじめとする全てのSCHOTT カラーガラスタイプをラインナップします。当社の光学カラーガラスフィルターガラスの特注対応力がお客様のアプリケーションにどう利用できるかについての更なる情報は、対応力ページをご覧ください。

関連製品

特注サイズの見積り

求める仕様をここに入力してください:
フィルターナンバー
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
製品は受注後約4-5週間で納品予定となります。実際の納期は、ご注文時に確認させていただきます。
標準的な製造公差:
全長 & 直径 +/-0.2 mm
板厚 1mm以下: ± 0.1mm
1 – 3mm: ± 0.2mm
表面品質 (キズ-ブツ) 60 – 40
平面度 ≤8 λ
平行度 ≤3'
有効径 ≥90%
端面の仕上げ ∅5mm以上の円形部品: 鏡面 & 面取り
50 x 50mm未満の正方形 & 長方形部品: 鏡面 & 面取りなし
エッジチップ ∅80mm以下: < 0.3mm (5/E0.3),
∅81mm以上: < 0.6mm (5/E0.6)

DIN ISO 10110に準拠した表面品質:
研磨品質 P2
欠陥 5/3 x 0.63
端面は全て機械加工
円形フィルターには最大0.5mmの糸面取り加工、正方形と矩形フィルターは50x50mm未満の場合は面取り加工無し
5/E0.3までのエッジチップを許容
SCHOTT 製光学フィルターの概説:
BG 青色、青緑、マルチバンドガラス
GG IR光を透過するほぼ無色か黄色みがかったガラス
KG 可視域で高透過率、IR域は吸収する実質的にカラーレスなガラス
NG 可視域で均一な減衰をおこなうNDガラ
OG IRを透過するオレンジ色ガラス
RG 可視光の透過を阻止し、IR光は透過する赤色&黒色ガラス
UG UVを透過する黒色&青色ガラス
VG 緑色ガラス
WG UV域で異なるカットオフ波長をもち、可視やIR域は透過するカラーレスガラス
補足:上記の分光曲線は、各光学フィルターガラスの内部透過率を示す
 

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう